EL6633-0010 - LEDs

EL6633-0010 - LEDs 1:Abb.4: EL6633-0010 LEDs

LEDs zur EtherCAT-Diagnose

LED

Anzeige

Beschreibung

RUN

grün

aus

Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT
= Initialisierung der Klemme;
BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkt
200 ms

Zustand der EtherCAT State Machine:
PREOP
= Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

aus (1 s)
an (200 ms)

Zustand der EtherCAT State Machine:
SAFEOP
= Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine:
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

LED Diagnose PROFINET RUN/Err

Farbe grün

Farbe rot

Bedeutung

an

aus

EL-Klemme ist parametriert

aus (1 s)
an (200 ms)

aus

EL6631-0010 hat keine IP-Adresse

blinkt
200 ms

aus

EL6631-0010 hat noch keinen PROFINET-Namen erhalten

aus

blinkt
200 ms

Klemme startet

LED Diagnose PROFINET Err

Farbe grün

Farbe rot

Bedeutung

an

aus

EL-Klemme ist im Datenaustausch

blinkt
200 ms

aus

EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber der Provider ist im Stopp

aus (1 s)
an (200 ms)

aus

EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber die Module sind Unterschiedlich

aus

blinkt
500 ms

No AR erstablished,
Verbindungsaufbau nicht initialisiert

blinkt
500 ms

blinkt
500 ms

EL-Klemme identifizieren über PROFINET "Blinking"

LEDs im Hochlauf

Run

PN Run/Err

PN Err

Bedeutung

aus

aus

aus

Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6631-0010 getauscht werden.

aus

aus

rot an

EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED aus gehen, ist das nicht der Fall, muss das EL6631-0010 Modul getauscht werden.

LED Link (ab FW 2.0.x)

Farbe grün

Farbe gelb

Bedeutung

an

aus

link

Blinkz

aus

Aktivität

Aus

An

100 Mbit/s

aus

Aus

10 oder 100MBit/s