Übersicht
Für den Einsatz des PROFINET Controllers gibt es fertige Funktionsbausteine. In der Bibliothek sind weiterhin Bausteine für die EL6631-0010 PROFINET Device Klemme enthalten, welche aber nicht Bestandteil dieser Dokumentation sind.
I&M Funktionen
Bausteine I&M Funktionen | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Lesen der I&M Funktion 0 | Supplement und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 1 | Supplement und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 2 | Supplement und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 3 | Supplement und EL663x | |
Lesen der I&M Funktion 4 | Supplement und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 1 | Supplement und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 2 | Supplement und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 3 | Supplement und EL663x | |
Schreiben der I&M Funktion 4 | Supplement und EL663x |
Statistik und Diagnose Informationen
Bausteine I&M Funktionen | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
Lesen der Port Statistik | Supplement und EL663x | |
Lesen der Port Diagnose | Supplement und EL663x |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 R3 | PC or CX (x86, ARM) | TcEtherCAT.lib |
(