EL6631 - Technische Daten
Technische Daten | EL6631 |
|---|---|
Technik | PROFINET IO |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 |
Ethernet-Interface | 100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ 45 |
Feldbus | PROFINET RT Controller |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Max. Anzahl RT-fähiger Teilnehmer | 15 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten) |
Minimaler RT-Zyklus | 1 ms |
Konformitätsklasse | B |
Protokoll | RT |
Treiber | TwinCAT 2.11 R3 |
Maximale Anzahl an Prozessdaten | 1 kByte Eingangsdaten and 1 kByte Ausgangsdaten |
Maximale Anzahl an Submodulen pro PROFINET Device | 238 |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | LLDP, SNMP, |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Gewicht | ca. 75 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**) | 0…+55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…+85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | Standard-Einbaulage (bei anderen Einbaulagen gelten 45°C Betriebstemperatur), siehe auch Hinweis |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |