Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement
Voraussetzung:
TwinCAT 2.11 Build 1545
Hardware: Ethernet Karte mit Intel Chipsatz
Für die Verwendung des PROFINET-Controller Supplement ist eine Ethernet Karte mit Intel Chipsatz notwendig. Installieren Sie den RT-Ethernet Treiber für diese Karte (TwinCAT Ethernet Treiber - Installation). Nach Beendigung der Installation des Treibers können Sie im System Manager den PROFINET Controller anlegen und mit der Hardware (Ethernet-Karte) verbinden.
Im Config Mode (TwinCAT Icon blau) kann der PROFINET Controller gescannt werden und im Freerun Modus Werte Schreiben. Um TwinCAT im ´Run Mode zu betreiben, muss der passende Schlüssel eingegeben werden.
Um den Registierungsschlüssel zu erhalten, senden Sie mit dem Auftrag die MAC Adresse Ihrer verwendeten Ethernet Karte zu. Sie erhalten daraufhin den Freischalt-Code.
MAC Adresse
Die MAC Adresse können Sie über den System Manager auslesen. Fügen Sie dafür das PROFINET Controller Device an.
Wählen Sie unter PROFINET den PROFINET I/O Controller aus.
Wechseln Sie zu Adapter und drücken Sie die Search-Taste.
Wenn der Echtzeittreiber richtig installiert wurde, werden Ihnen die entsprechenden Karten angezeigt. Stehen keine Karten zur Auswahl, wurde der Treiber fehlerhaft installiert.
Wählen Sie die Karte aus, auf an der Ihrer PROFINET-Geräte angeschlossen sind.
Nun wird Ihnen unter Adapter -> MAC Address die MAC Adresse der Karte angezeigt. Diese wird nun für den Key benötigt.
Wechseln Sie den Karteireiter PROFINET und drücken Sie "Insert Key...". Tragen Sie nun den Key ein.
Wird der Key akzeptiert steht im Feld Key: valid pn-controller key.