Technische Daten

Technische Daten

PROFINET via RT Ethernet

PROFINET via EtherCAT (EL6632)

PROFINET via EtherCAT (EL6631)

Ethernet-Hardware

Real-Time-Ethernet-Hardware

PROFINET-Klemme EL6632

PROFINET-Klemme EL6631

Betriebssystem

Windows XP, XP Embedded (CE in Vorbereitung)

Software

TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC

Zielsysteme

PC (x86), Windows-CE-Geräte

PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface

PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface

Zykluszeit

min. 1 ms

min. 500 us

min. 1 ms

Anzahl der möglichen IO-Devices

begrenzt durch CPU-Leistung und Speicher

für IRT bis zu 5 Teilnehmer, für RT bis zu 15 Teilnehmer

bis zu 15 Teilnehmer