Alarme
PROFINET Alarm
Es können über die ADS Schnittstelle auch PROFINET-Alarme gesendet werden.
Hierfür ist ein ADS WRITE Baustein zu verwenden.
ADS WRITE | Kommentar |
|---|---|
AMSNETID | AMS Net ID des PROFINET Devices |
PORT | 0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID) |
Index Group | High Word - Alarm Type (siehe PROFINET Spezifikation), Low Word - 0xF807 |
Index Offset | High Word - Slot Nummer, Low Word - Sub Slot Nummer |
Es werden keine weiteren Daten versendet.
PROFINET Alarm (Beispiele)
ALARME | Kommentar |
|---|---|
0x0000 | reserved |
0x0001 | Diagnosis appears |
0x0002 | Process |
0x0003 | Pull |
0x0004 | Plug |
0x0005 | Status |
... | weitere Diagnose-Meldungen (siehe PROFINET Spezifikation) |