EL6631-0010 - Technische Daten
Technische Daten | EL6631-0010 |
|---|---|
Bus-System | PROFINET RT Device |
Anzahl Ethernet-Ports | 2 |
Ethernet-Interface | 100BASE-TX Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Übertragungsrate | 100 Mbit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation vollduplex bei 10 und 100 Mbit/s möglich, Einstellungen automatisch |
Diagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 400 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Bitbreite im Prozessabbild | 1 kByte Eingangsdaten and 1 kByte Ausgangsdaten |
Maximale Anzahl an Submodulen pro PROFINET Device | 238 |
Konfiguration | über den TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 75 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb**) | 0°C ... + 55°C (angereiht in waagerechter Einbaulage) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | siehe Hinweis |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |