Technische Daten - PROFINET RT
Bei der Benutzung von TwinCAT 2.11 müssen auch die Zielsysteme zum Beispiele die CX Controller über eine TwinCAT 2.11 Version verfügen.
Technische Daten | Supplement |
---|---|
PROFINET Version | RT Class 1 ConformanceClassB |
Anzahl der Device Schnittstellen )1 | 8 |
Topologie | beliebig |
Anzahl der Nutzdaten | pro Device maximal eine Ethernet Frame-Länge )2 |
Zykluszeit | ≥ 1 ms |
)1 siehe Kapitel Virtuelle PROFINET Devices
)2 abhängig von der Zykluszeit, der PROFINET Zykluszeit und der eingesetzten CPU
Vorrausetzungen für den Betrieb Beim Einsatz des PROFINET Supplement sind folgende Punkte zu beachten:
|