Submodule
Ein PROFINET-Device beschreibt seine Daten durch Module, die wiederum Submodule enthalten. Jedes Modul besitzt mindestens ein Submodul.
Die EL6631-0010 kann maximal 238 Submodule enthalten. Man sollte jedoch versuchen, die Anzahl der Submodule nicht auszuschöpfen, sondern möglichst klein zu halten.
Wenn man z.B. 100 Byte übertragen will, kann man dies z.B. durch ein Modul mit 100 Modulen a 1 Byte oder durch ein Modul mit 100 Byte erreichen. Dabei ist zu beachten:
Bei PROFINET hat jedes Modul einen Provider- und einen Consumer-Status (IOPS und IOCS). Bei 100 x 1 Byte werden durch die IOPS und IOCS in unserem Beispiel nicht nur 100 Byte sondern 300 Byte transportiert. Bei 1 x 100 Byte werden dann 102 Byte übertragen.
Beim Einsatz der EL6631-0010 haben Sie keinen Nachteil, wenn Sie die Anzahl der Module klein halten, bzw. keinen Vorteil, wenn Sie 100 einzelne Module einsetzen, da die EL6631-0010 eine Hardware ist, die nur die Daten an den EtherCAT-Master weiterleitet.