Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000-67F8 Receiving Frame Data (Net Var Subscriber)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000+n*8:0 | Receiving Frame Data | Max. Subindex | UINT8 | RW P | 0x05 (5dez) |
(6000+n*8):01 | Net Id | Source AMS Net Id | UINT48 | RW P | - |
(6000+n*8):02 | Var Id | Identifikation der Netzwerkvariable | UINT16 | RW P | 0x0001 (1dez) |
(6000+n*8):03 | Quality | Dauer, in der die Variable nicht aktualisiert wurde (Auflösung 100 µs) | UINT16 | RO P | 0x0000 (0dez) |
(6000+n*8):04 | Cycle Index | Eintrag wird mit jedem Publisher-Zyklus inkrementiert | UINT16 | RO P | 0x0000 (0dez) |
(6000+n*8):05 | Data area 001 | Daten-Bereich | OCTED_STRING | RO P | 00 00 |
Index 6001-67F9 Sending frame State (Frame status)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001+n*8:0 | Sending frame State | Max. Subindex | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) |
(6001+n*8):01 | Frame status | Status | UINT16 | RW P | 0x0000 (0dez) |
Index 6002-67FA Receiving Frame Identification (Ignore Item Net Var Subscriber)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6002+n*8:0 | Receiving Frame Identification | Max. Subindex | UINT8 | RW P | 0x05 (5dez) | |
(6002+n*8):01 | Net Id | "Net Id" | 0: Eintrag wird überprüft, wenn Gleichheit festgestellt wird, werden die entsprechenden Datenbereiche in die Prozessdaten übernommen. 1: Eintrag wird übersprungen, entsprechende Datenbereiche werden nicht in die Prozessdaten übernommen. | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) |
(6002+n*8):02 | Var Id | "Var Id" | UINT8 | RW P | 0x00 (0dez) | |
(6002+n*8):03 | Quality | "Quality" | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) | |
(6002+n*8):04 | Cycle Index | "Cycle Index" | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) | |
(6002+n*8):05 | Data area 001 | "Data area 001" | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) | |
Index 6003-67FB Receiving Frame Length (Area Length Nat Var Subscriber)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6003+n*8:0 | Receiving Frame Length | Max. Subindex | UINT8 | RW P | 0x05 (5dez) |
(6003+n*8):01 | Net Id | Länge des "Net Id"-Feldes | UINT16 | RW P | 0x0006 (6dez) |
(6003+n*8):02 | Var Id | Länge des "Var Id"-Feldes | UINT16 | RW P | 0x0002 (2dez) |
(6003+n*8):03 | Quality | Länge des "Quality"-Feldes | UINT16 | RW P | 0x0002 (2dez) |
(6003+n*8):04 | Cycle Index | Länge des "Cycle Index"-Feldes | UINT16 | RW P | 0x0002 (2dez) |
(6003+n*8):05 | Data area 001 | Länge des "Data area"-Feldes | UINT16 | RW P | 0x0002 (2dez) |
Index 7000-77F8 Sending Frame Data (Net Var Publisher)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000+n*8:0 | Sending Frame Data | Max. Subindex | UINT8 | RW P | - |
(7000+n*8):01 | Destination MAC address | MAC-Ziel-Adresse Ethernet-Telegramm | UINT48 | RW P | - |
(7000+n*8):02 | Source MAC address | MAC-Quellen-Adresse Ethernet-Telegramm | UINT48 | RW P | - |
(7000+n*8):03 | Ethernet Type | Beckhoff Ethertype | UINT16 | RW P | 0x88A4 (42120dez) |
(7000+n*8):04 | Header | Bit 0-10: | UINT16 | RW P | - |
(7000+n*8):05 | Net Id | Source AMS Net Id | UINT48 | RW P | - |
(7000+n*8):06 | # of Vars | Anzahl der Variablen | UINT16 | RW P | - |
(7000+n*8):07 | Cycle Index | Eintrag wird mit jedem Publisher-Zyklus inkrementiert | UINT16 | RO P | - |
(7000+n*8):08 | reserved | reserviert | UINT16 | RW P | - |
(7000+n*8):09 | Net Var 001 Id | Identifikation der Netzwerkvariable | UINT16 | RW P | - |
(7000+n*8):0A | Net Var 001 Header | Byte 0,1: Hash-Wert | UINT48 | RW P | - |
(7000+n*8):0B | Net Var 001 Data | Daten-Bereich | STRING | RO P | - |
- |
|
|
|
|
|
(7000+n*8) | Net Var y Id | Identifikation der Netzwerkvariable | UINT16 | RW P | - |
(7000+n*8) | Net Var y Header | Byte 0,1: Hash-Wert | UINT48 | RW P | - |
(7000+n*8) | Net Var y Data | Daten-Bereich | OCTED_STRING | RO P | - |
Index 7001-77F9 Sending Frame Control (Frame control)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7001+n*8:0 | Sending Frame Control | Max. Subindex | UINT8 | RW P | 0x01 (1dez) |
(7001+n*8):01 | Frame Control | Frame Control | UINT8 | RW P | 0x00 (0dez) |
Index 7003-77FB Sending Frame Length (Area length Net Var Publisher)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7003+n*8:0 | Sending Frame Length | Max. Subindex | UINT8 | RW P | - |
(7003+n*8):01 | Destination MAC address | MAC-Ziel-Adresse Ethernet-Telegramm | UINT48 | RW P | - |
(7003+n*8):02 | Source MAC address | MAC-Quellen-Adresse Ethernet-Telegramm | UINT48 | RW P | - |
(7003+n*8):03 | Ethernet Type | Beckhoff Ethertype | UINT16 | RW P | 0x88A4 (42120dez) |
(7003+n*8):04 | Header | Bit 0-10: | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8):05 | Net Id | Source AMS Net Id | UINT48 | RW P | - |
(7003+n*8):06 | # of Vars | Anzahl der Variablen | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8):07 | Cycle Index | Eintrag wird mit jedem Publisher-Zyklus inkrementiert | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8):08 | reserved | reserviert | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8):09 | Net Var 001 Id | Identifikation der Netzwerkvariable | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8):0A | Net Var 001 Header | Byte 0,1: Hash-Wert Byte 4,5: Quality | UINT48 | RW P | - |
(7003+n*8):0B | Net Var 001 Data | Daten-Bereich | STRING | RW P | - |
- |
|
|
|
|
|
(7003+n*8) | Net Var y Id | Identifikation der Netzwerkvariable | UINT16 | RW P | - |
(7003+n*8) | Net Var y Header | Byte 0,1: Hash-Wert Byte 4,5: Quality | UINT48 | RW P | - |
(7003+n*8) | Net Var y Data | Daten-Bereich | OCTED_STRING | RW P | - |
Index 8000-87F8 Frame Config
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000+n*8:0 | Frame Config | Max. SubIndex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
(8000+n*8):04 | Device Type | 3: Subscriber-Netzwerkvariable, | UINT16 | RW | - |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0008 (8dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x00FF (255dez) |
F000:03 | Standard Entries in Object 0x8yy0 | Standard Einträge in den Objekten 0x8yy0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0ez) |
F000:04 | Standard Entries in Object 0x9yy0 | Standard Einträge in den Objekten 0x8yy0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |