Objekte für den regulären Betrieb
Index F100 Master Info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | Master Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F100:01 | Status | Link Status des Ethernet-Ports | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F100:02 | Control | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FA01 MAC Info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA01:0 | MAC Info | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
FA01:01 | RxPackets | Empfangene Ethernet-Telegramme | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FA01:02 | TxPackets | Gesendete Ethernet-Telegramme | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FA01:03 | Reserved | Reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |