Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x19C93052 (432615506dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F800 EL6601 Para
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | EL6601 Para | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F800:01 | General | 0x0000: Standardbetrieb 0x0001: VLAN TAGS werden vor der Filterung entfernt. 0x4000: EoE Frames werden blockiert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F800:02 | NetVars | Dieser Schalter bestimmt, ob empfangene Subscriberdaten aus Frames mit 0x88A4 im Header, die den Subscriber-Filter nicht passiert haben, über EoE/Mailbox zum EtherCAT Master weitertransportiert werden. 0x0000: default, Subscriberdaten werden über EoE weitergeleitet 0x0100: Subscriberdaten werden verworfen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |