Subscriber filtern
Anwendbar: TwinCAT ab Version 2.11, EL6601 ab FW08, EL6614 ab FW06
In Abhängigkeit von der Konfiguration des Ethernet-Netzwerks kommen dort verwendete Publisher-Telegramme in niedriger oder hoher Anzahl bei den im Netzwerk eingesetzten EL66xx an. Beim Start wird die EL66xx durch den EtherCAT Master auf die von ihr zu empfangenden Subscriber-Variablen konfiguriert: Source AMS Net ID und ID der Variablen werden für jeden Subscriber in das CoE geladen. In den CoE-Objekten 0x60n0:01 und 0x60n0:02 sind dann jeweils die zu prüfenden AmsNetId und VariablenID enthalten. Deshalb kann die EL66xx auf die ankommenden Publisher-ID filtern und mit den eigenen Subscriber-ID vergleichen. Zu diesem Zweck werden die in den empfangenen Ethernet-Frames enthaltenen Publisher-Variablen zerlegt und einzeln geprüft.
Entspricht ein ankommender Subscriber:
- einer konfigurierten AMS Net ID und Variablen ID, wird der Inhalt über PDO an EtherCAT übergeben.
- NICHT dem oben genannten, wird der Inhalt standardmäßig an das azyklische Mailbox-Interface zur Übertragung an den Master übergeben.
Das ist die Standard-Einstellung der EL66xx.
Der zweite Weg erzeugt eine hohe azyklische EtherCAT-Transportlast, denn es werden von der EL66xx empfangene Subscriber transportiert, die von dieser EL66xx gar nicht transportiert werden sollten. Deshalb kann durch den CoE-Eintrag 0xF800:02 = 0x0100 (Bit 8 = TRUE) der Subscriber-Filter aktiviert werden. Dann werden Subscriber-Daten, die nicht dem AmsNetID/VariablenID-Filter entsprechen, in der Klemme verworfen und nicht an die Mailbox übergeben.
![]() | Subscriber filtern Es wird empfohlen, den Subscriberfilter zu aktivieren. |
Anmerkung: die Bitzählung beginnt in dieser Dokumentation bei 0: Wert.0, Wert.1, ...