Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt, auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update im EtherCAT-System-Handbuch in Kapitel „Firmware Update“. |
EL6601 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
05 - 14 | 06 |
| 2009/07 |
07 | EL6601-0000-0017 | 2009/09 | |
08 |
| 2009/11 | |
09 |
| 2010/07 | |
| EL6601-0000-0018 | 2010/09 | |
10 |
| 2011/09 | |
| EL6601-0000-0019 | 2012/10 | |
11 |
| 2013/04 | |
12 | EL6601-0000-0020 | 2014/07 | |
15 - 21 | 13 | EL6601-0000-0021 | 2014/12 |
14 |
| 2015/07 | |
15 |
| 2017/02 | |
16 |
| 2023/06 | |
17 |
| 2023/09 | |
25* | 20* | EL6601-0000-0025 | 2026/06 |
EL6614 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
00 - 09* | 01 | EL6614-0000-0017 | 2008/05 |
02 |
| 2008/12 | |
03 |
| 2009/08 | |
04 |
| 2009/11 | |
05 |
| 2010/07 | |
| EL6614-0000-0018 | 2010/09 | |
06 |
| 2011/09 | |
| EL6614-0000-0019 | 2012/10 | |
07 |
| 2013/04 | |
08 | EL6614-0000-0020 | 2014/07 | |
10 - 17* | 09 | EL6614-0000-0021 | 2014/12 |
10 |
| 2015/07 | |
11 |
| 2017/02 | |
12 |
| 2023/06 | |
13* |
| 2023/09 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware-/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt. |