Konfiguration vom Publisher

Im TwinCAT System Manager wird unterhalb des Gerätes RT-Ethernet eine neue Box für den Publisher eingefügt.

Einfügen einer Publisher Box

Unterhalb des Gerätes RT-Ethernet muß für einen Publisher eine einsprechende Box angefügt werden. 

Konfiguration vom Publisher 1:
Abb.38: Einfügen einer Publisher Box in die TwinCAT Konfiguration

Einfügen einer Netzwerkvariablen

Unterhalb der Box werden die Netzwerkvariablen eingefügt. Dazu ist es nötig, einen Namen (im Beispiel nCounterPub) und einen Datentyp (im Beispiel UINT32 entsprechend UDINT) anzugeben.

Konfiguration vom Publisher 2:
Abb.39: Einfügen einer Netzwerk Variablen

Unterhalb der eingefügten Variablen sind Eingänge und Ausgänge angelegt worden.

Konfiguration vom Publisher 3:
Abb.40: Inputs/Outputs der eingefügten Variablen

Der FrameState Eingang unterhalb der Box gibt Auskunft über den momentanen Status der versendeten Ethernet Frames.

Folgende Werte sind für den FrameState möglich:

Kurzbeschreibung

Wert

Beschreibung

Not sent (frame skipped)

0x0001

 

Error (frame oversized)

0x0001

Die maximale Größe eines Ethernet Frames ist überschritten worden. Die verknüpfte Variable muss kleiner gewählt werden.

Im FrameCtrl Ausgang unterhalb der Box kann ein Control Wort geschrieben werden.

Folgende Werte sind für das FrameCtrl möglich:

Kurzbeschreibung

Wert

Beschreibung

Disable sending

0x0001

Das Senden des Frames wird unterbrochen. Erst wenn der Wert wieder auf 0 ist, beginnt das Senden des Frames erneut.

Der VarState Eingang unterhalb der Netzwerkvariablen gibt Auskunft über den momentanen Status der Netzwerkvariablen.
Folgende Werte sind für den VarState möglich:

Kurzbeschreibung

Wert

Beschreibung

Not sent (variable skipped)

0x0001

 

 Im VarCtrl Ausgang unterhalb der Netzwerkvariablen kann ein Control Wort geschrieben werden

Folgende Werte sind für das FrameCtrl möglich:

Kurzbeschreibung

Wert

Beschreibung

Disable publishing

0x0001

Das Senden der Netzwerkvariablen wird unterbrochen. Erst wenn der Wert wieder auf 0 ist, beginnt das Senden der Netzwerkvariablen erneut.

Verknüpfungen

Die Netzwerkvariable des Publishers kann mit jeder beliebigen Ausgangsvariablen des passenden Datentyps verknüpft werden. Im Beispiel wird die Netzwerkvariable mit einer Ausgangsvariablen einer SPS verknüpft.

Konfiguration vom Publisher 4:
Abb.41: Verknüpfung der Netzwerkvariablen mit der Ausgangsvariablen einer SPS