Technische Daten

Technische Daten

EL6601

EL6614

Bus-System

sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierenden Protokolle

Anzahl Ethernet-Ports

1

4

Ethernet-Interface

10BASE-T/100BASE-TX Ethernet mit 1 x RJ45

10BASE-T/100BASE-TX Ethernet mit 4 x RJ45

Leitungslänge

bis 100 m Twisted-Pair

Übertragungsrate

10/100 Mbit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation,
halb- oder vollduplex bei 10 und 100 Mbit/s möglich, Einstellungen automatisch

Netzwerkvariablen

EL6601 ab Firmware 07, EL6614 ab Firmware 03:

max. 32 Publisher mit insgesamt max. 1024 Byte Gesamtdaten
max. 32 Subscriber mit insgesamt max. 1024 Byte Gesamtdaten

Distributed Clocks

nein

Diagnose

Status-LED, CoE Daten über ADS

Spannungsversorgung

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 260 mA

typ. 310 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Ethernet)

Bitbreite im Prozessabbild

-

Konfiguration

TwinCAT System Manager/EtherCAT Master

Gewicht

ca. 75 g

ca. 95 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

Waagerechter Einbaulage:
-25°C ... +60°C

Alle anderen Einbaulagen:
-25°C ... + 45°C, siehe Hinweis

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

siehe Hinweis

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC
ATEX, IECEx, cFMus, CCC

CE, cULus, UKCA, EAC
ATEX, IECEx, CCC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

cFMus

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc