Technische Daten
Technische Daten | EL6233-0000 |
|---|---|
Technik | Ethernet-APL |
Anzahl Ethernet-APL-Ports | 2 |
Anschlusstechnik | Klemmkontakt |
Ethernet-Interface | 10BASE-T1L, Single Pair Ethernet |
Leitungslänge | max. 200 m |
Übertragungsraten | 10 MBit/s |
Protokoll | PROFINET |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 60 mA |
Stromaufnahme aus den Power-Kontakten | typ. 25 mA + Last |
Spannungsversorgung der Elektronik | 24 VDC (über Powerkontakte) |
Anschlussart | SPCX |
Bemessungsleistung | 1,1 W |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Gewicht | ca. 60 g |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulässige Einbaulage | Siehe Kapitel Einbaulagen |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Gehäusedaten
Technische Daten | EL6233-0000 |
|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 13 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Powerkontakte | 2 Messer-/Federkontakte |