ELx663x Settings

ELx663x Settings 1:Abb.24: Dialog ELx663x Settings

Enable Profinet Capture

Hierbei werden alle PROFINET-Frames über EoE an den EtherCAT Master weitergeleitet. Über die DstMac kann die Ziel-MAC-Adresse aller PROFINET-Frames zum EtherCAT hin geändert werden. Bleibt diese unverändert auf NULL, gehen die Frames im Originalformat an den EtherCAT Master. An diesem kann dann wiederum eine Ethernet-Aufzeichnung (z.B. via Wireshark) gestartet werden.

Hinweis: Da dieses Feature erheblich den E-Bus belastet, sollte es nur zur kurzzeitigen Fehlersuche aktiviert werden.

Enable Profinet Device Access

Hier wird der Durchgriff auf die PROFINET-Geräte frei geschaltet, d. h. alle EoE-Frames, die nicht an die Klemme selbst gerichtet sind, werden an die einzelnen APL-Ports weitergeleitet. Damit ist dann z. B. auch der Zugriff auf Web-Server der angeschlossenen PROFINET-Geräte möglich. Per Default ist dieses Feature deaktiviert, die integrierte Firewall blockt also den Durchgriff auf die einzelnen PROFINET-Geräte.