Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Index 60n0 IO Inputs Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | IO Inputs Ch.1 - 4 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:01 | Subindex 001 | IO-Link Eingangs-Prozessdaten | - | RO | - |
60n0:10 | Subindex 016 | IO-Link Eingangs-Prozessdaten | - | RO | - |
Index 70n0 IO Outputs Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | IO Outputs Ch.1 - 4 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:01 | Subindex 001 | IO-Link Ausgangs-Prozessdaten | - | RO | - |
70n0:10 | Subindex 016 | IO-Link Ausgangs-Prozessdaten | - | RO | - |
Index 90n0 IO Info data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | IO Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x27 (39dez) |
90n0:04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:05 | VendorID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:20 | IO-Link revision | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:21 | FrameCapability | Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported). Bit 0: ISDU | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:22 | Min cycle time | Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Bit 6 und 7: Time Base | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:23 | Offset time | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:26 | Reserved | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n0:27 | Reserved2 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Tabelle 2
Time Base | Bedeutung Time base | Berechnung | Min. Cycle Time |
|---|---|---|---|
00b | 0,100 ms | Multiplier x Time Base | 0,000 - 6,300 ms |
01b | 0,400 ms | 6,400 ms + Multiplier x Time Base | 6,400 - 31,600 ms |
10b | 1,600 ms | 32,000 ms + Multiplier x Time Base | 32,000 - 132,800 ms |
11b | 6,400 ms | 134,400 ms + Multiplier x Time Base | 134,400 - 537,600 ms |
Index A0n0 IO Diag data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | IO Diag data Ch.1 - 4 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
A0n0:01 | IO-Link State | Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:02 | Lost Frames | Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
Index F100 Diagnosis Status data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | Diagnosis Status data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) | |
F100:01 | State Ch1 | Statusbyte Ch. 1 | s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“ | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F100:02 | State Ch2 | Statusbyte Ch. 2 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
F100:03 | State Ch3 | Statusbyte Ch. 3 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
F100:04 | State Ch4 | Statusbyte Ch. 4 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4 |
|---|
Niederwertiges Halbbyte: 0x_0 = Port disabled Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
Höherwertiges Halbbyte: 0x1_ = Watchdog detected Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
![]() | Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
|
Index F101 DeviceState status data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F101:0 | DeviceState status data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
F101:0D | Device diag | TRUE: | BOOL | RO | FALSE |
F101:10 | Device state | TRUE | BOOL | RO | FALSE |
Index F820 ADS Server Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F820:0 | ADS Server Settings | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2ez) |
F820:01 | Net ID | NetId und Port, an die die DiagHistory Messages per Emergency verschickt werden können | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F820:02 | Port | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index F900 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
F900:01 | IO-Link Version | - | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |