Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) | |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 80n0 IO Settings Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | IO Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x28 (40dez) |
80n0:04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:05 | VendorID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:20 | IO-Link Revision | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:21 | FrameCapability | Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported). Bit 0: ISDU | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:22 | Min cycle time | Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Dieser Wert wird in der IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen. Bit 6 und 7: Time Base | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Tabelle 1
Time Base | Bedeutung Time base | Berechnung | Min. Cycle Time |
|---|---|---|---|
00bin | 0,1 ms | Multiplier x Time Base | 0,0- 6,3 ms |
01bin | 0,4 ms | 6,4 ms + Multiplier x Time Base | 6,4- 31,6 ms |
10bin | 1,6 ms | 32,0 ms + Multiplier x Time Base | 32,0 - 132,8 ms |
11bin | 6,4 ms | 134,4 ms + Multiplier x Time Base | 134,4- 537,6 ms |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:23 | Offset time | Reserviert | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:26 | Compatible ID | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:27 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:28 | Master Control | Steuert den IO-Link Master Port und definiert die verschiedenen Betriebsmodi des IO-Link Master. Bits 0..3 Bits 4..15 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |