EL6224 - Einführung
IO-Link Klemme
Abb.4: EL6224Die IO-Link-Klemme EL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Die Klemme wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können.
Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS oder über das integrierte IO-Link Inbetriebnahme-Tool erfolgen.
In der Standardeinstellung arbeitet die EL6224 als 4-Kanal-Eingangsklemme, 24 VDC, die bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt.
Die IO-Link-Devices können in 3-Leiteranschlusstechnik betrieben werden. Die Direktstecktechnik ermöglicht einen werkzeuglosen Aufbau.