Montage mit Durchdringungstechnik
Möglich wird die einfache Montage bei AS-Interface durch die spezielle Montagetechnik, die auch als Durchdringungstechnik oder seltener als Klick-and-Go-Technik bezeichnet wird. Die Technik basiert auf der Verwendung des meist gelben AS-i Kabels, einer verpolsicheren Flachleitung mit zwei Leitern. Bei der Montage bohren sich die Durchdringungsdorne des anzuschließenden Geräts in die Leiter des Kabels und stellen sicher den Kontakt her. Einige Vorteile:
- Direkter einfacher Anschluss von Sensoren/Aktuatoren oder Modulen
- Verpolsichere Flachleitung
- Daten und Energie auf einer Leitung
- Durchdringungstechnik / Piercing
- einfachste Anschlusstechnik
- sichere Kontaktierung
- Schutzart IP67
- Ablängen und Abisolieren unnötig
- An jeder beliebigen Stelle montierbar
- Problemloses Versetzen durch Selbstheilungsfähigkeit des Kabels je Kabeltyp möglich

Beispielhafte Montage