LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
AS-i Diag | grün | Diese LED leuchtet während der AS-i Datenaustauschphase (flackern im regulären Betrieb). | |
Set switch | grün | Diese LED leuchtet solange die beiden Set-Eingänge kurzgeschlossen sind. | |
AS-i Power | grün | Diese LED leuchtet solange die AS-i Spannungsversorgung anliegt und mindestens ein AS-i Slave gefunden wurde. | |
AS-i fault diagnostics | rot | Diese LED blinkt, wenn die Soll- und die Ist-Konfiguration nicht übereinstimmen.
| |
Protected mode | grün | Diese LED leuchtet, solange die beiden Protected mode Eingänge kurzgeschlossen sind. | |
AS-i Installation
WARNUNGSetzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschluss des AS-interface

Klemmenkontakt | Bezeichnung | Verwendung |
|---|---|---|
1 und 5 | SCM | Setzen des Konfigurationsmodus durch kurzzeitiges Brücken der Kontakte 1 und 5 |
2 und 6 | ASi+ | Anschluss ASi+ (braun). Beide mit ASi+ bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden. |
3 und 7 | ASi- | Anschluss ASi- (blau). Beide mit ASi- bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden. |
4 und 8 | SPM | Durch kurzzeitiges Brücken der beiden SPM-Kontakte 4 und 8 können die erkannten Teilnehmer aus der Liste der erkannten Teilnehmer für den Protected Mode projektiert werden. |
Anschlussbelegung AS-i-Potenzialeinspeiseklemme EL9520

|
Klemmenkontakt |
Bezeichnung |
Verwendung |
|---|---|---|
|
1 |
Uin+ |
Positiver Spannungseingang 24 V..35 V |
|
2 |
ASi+ |
Anschluss ASi+ |
|
3 |
ASi- |
Anschluss ASi- |
|
4 |
|
nicht belegt |
|
5 |
Uin- |
Negativer Spannungseingang 24 V..35 V |
|
6 |
ASi+ |
Anschluss ASi+ |
|
7 |
ASi- |
Anschluss ASi- |
|
8 |
|
nicht belegt |
Verdrahtung des AS-interface

Da die Nutzdaten bei AS-interface auf die Stromversorgungsleitung aufmoduliert werden, wird ein spezielles AS-i Netzteil (30,5 VDC) benötigt.
Eine weitere Möglichkeit bietet die AS-i Potenzialeinspeiseklemme EL9520 die die Versorgung direkt aus dem EtherCAT-Klemmenverbund vornimmt.