Technische Daten

Technische Daten

EL6201-0000

AS-Interface-Kanäle

1

Anzahl Teilnehmer

bis zu 31 bei V 2.0; bis zu 62 bei V 2.11, V 3.0

AS-Interface-Versionen

V 2.0, V 2.11, V 3.0 (Rev. 4)

Gerätetypen

Standard: digital und analog,
erweitert:
Typ 1 (CTT1): S-7.3, S-7.4,
Typ 2 (CTT2): S-7.5.5, S-7.A.5, S-B.A.5,
Typ 3 (CTT3): S-7.A.7, S-7.A.A,
Typ 4 (CTT4): S-7.A.8, S-7.A.9,
Typ 5 (CTT5): S-6.0,
Safety at work: S-0.B, S-7.B

Diagnose

Spannungsausfall, Geräteausfall, Parametrierfehler

AS-Interface-Adressvergabe

über Konfiguration oder automatisch

Zykluszeit

max. 5 ms (bei 31 bzw. 62 Teilnehmern)

Anschluss

2 Stränge über Federkrafttechnik

Übertragungsraten

167 kBit/s

Distributed-Clocks

-

Powerkontakte

nein

Potenzialtrennung

500 V (AS-Interface/E-Bus)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme

120 mA (E-Bus), typ. 40 mA/max. 60 mA (AS-Interface)

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Gewicht

ca. 55 g

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Betriebstemperatur

0°C ... +55°C

Lagertemperatur

-25°C ... +85°C

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP20 / siehe Hinweis!

AS-Interface-Zertifikat

ja, ZU-No. 97701

Kennzeichnungen

CE, UKCA, EAC