Objekte für das Display

Index 8000 DIS Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

DIS Settings

Display Settings

UINT8

RO

0x11 (17dez)

8000:11

Display Backlight Intensity

Display Backlight Intensity (0x0..0xFE OFF, 0xFF ON)

UINT8

RW

0xFF (255dez)

Index 8008 DIS CHR Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8008:0

DIS CHR Settings

Zeichen Einstellungen

UINT8

RO

0x1D (29dez)

8008:11

Row 1

Zeichen Zeile 1

STRING(80)

RW

EL6090

8008:12

Row 2

Zeichen Zeile 2

STRING(80)

RW

State: %o

8008:19

Cursor

Cursor 0 OFF, 1 ON, 2 Blinken

UINT8

RW

0x00 (0dez)

8008:1A

Cursor pos x

x Position Cursor (0..15)

UINT8

RW

0x00 (0dez)

8008:1B

Cursor pos y

y Position Cursor (0..1)

UINT8

RW

0x00 (0dez)

8008:1C

DIS CHR Settings

Sonderzeichen 1

ARRAY[0..7] OF BYTE

RW

0x00 00 00 00 00 00 00 00

8008:1D

DIS CHR Settings

Sonderzeichen 2

ARRAY[0..7] OF BYTE

RW

0x00 00 00 00 00 00 00 00