Technische Daten

Technische Daten

EL6080

Gesamtspeicher

128 kByte (=131.072 Byte) NOVRAM (non volatile RAM, nichtflüchtiger Speicher)

Max. nutzbarer Speicherplatz, zyklischer Zugriff

1280 Byte

Max. nutzbarer Speicherplatz, azyklischer Zugriff

bis zu 128 kByte in max. 8190 Byte großen Objekten, abhängig von Variablenstruktur, s. Dokumentation

Distributed Clocks

nein

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus, Powerspannung wird nicht benötigt

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 50022

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx
cULus

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).