Einführung

EtherCAT-Speicherklemme 128 kByte
Die EtherCAT-Speicherklemme verfügt über 128 kByte nichtflüchtigen Speicher (NOVRAM, non volatile RAM). Die Klemme kann zum Abspeichern und Auslesen von Parametern und Rezepturen, von Maschinendaten wie Betriebsstundenzählern oder Produktionszählwerten eingesetzt werden. Anwendung findet die Klemme z. B. in modularen Maschinenkonzepten mit zentraler Steuerung zur Speicherung modulbezogener Daten auf dem Maschinenmodul.
Daten werden in der spannungsversorgten Klemme nur im RAM gespeichert und wären damit nicht dauerhaft gespeichert. Tritt der Versorgungsausfall ein, versorgt ein interner Puffer den NOVRAM-Baustein solange bis der gesamte RAM-Inhalt in einen Dauerspeicher gespeichert wurde.
Die EL6080 unterstützt 2 Zugriffsverfahren auf den Speicher: mit zyklischen Prozessdaten und per azyklischem SDO/CoE-Zugriff - die Zugriffszeit ist in beiden Fällen vom Datenumfang abhängig.