Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update auf der gesonderten Seite. |
EL6070-0000 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
00 - 01 | 01 | EL6070-0000-0016 | 2013/10 |
02 – 06* | 02 |
| 2014/12 |
03 | EL6070-0000-0017 | 2015/03 | |
04 |
| 2016/01 | |
EL6070-0000-0018 | 2017/01 | ||
05* | EL6070-0000-0019 | 2020/02 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt. |