EL6070 - LEDs und Anschlussbelegung
LEDs
Abb.4: LEDs and AnschlussbelegungLED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder | |
aus | INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen | ||
Einzelblitz | SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers, Ausgänge bleiben im sicheren Zustand | ||
an | OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Processing | grün | Kryptographischer Prozess wird ausgeführt | |
Initialization | gelb | Die Klemme initialisiert ihre Daten und bringt sich in einen empfangsbereiten Zustand | |
Dev | rot | Fehler in der kryptographischen Initialisierungsphase oder während des laufenden kryptographisches Prozesses | |
Anschlussbelegung
Klemmstellen-bezeichnung | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
- | 1 - 8 | nicht verbunden |