Grundlagen zur Funktion

Das TwinCAT-Dongle-Gerät (hier: EL6070) stellt eine besondere Hardware dar, die von TwinCAT 3 ausgelesen werden kann.

Auf dem IPC beinhaltet das so genannte LicenseResponseFile die für dieses System gültigen Lizenzen. Wenn im LicenseResponseFile auch die Prüfung gegen einen Dongle aufgeführt ist, sucht TwinCAT den Dongle und prüft

- ob es sich um ein Beckhoff Gerät handelt

- ob es sich um ein bestimmtes Beckhoff Gerät handelt

Nach erfolgreicher Prüfung sind die Lizenzen lt. LicenseResponseFile verfügbar.

Die EL6070 verfügt über keine vom Anwender nutzbaren weiteren Funktionen.

Ab HW02 verfügt die EL6070 auch über einen lokalen Speicher, so dass ein oder mehrere LicenseResponseFiles auf dem Dongle gespeichert und transportiert werden können.

Ab FW05/Rev0019 verfügt die EL6070 über einen nichtlöschbaren Betriebsstundenzähler im CoE xF900:01 in der Einheit [sek] der mit Anliegen der Ebus-Spannung zählt.

Grundlagen zur Funktion 1:Abb.22: Objekt F900:01, Betriebsstundenzähler
Grundlagen zur Funktion 2:Abb.23: TwinCAT Dongle Architektur

Da es sich bei der Dongle-Technologie vorrangig um eine TwinCAT-Funktionalität handelt, ist die Anwendung unter TwinCAT in der entsprechenden TwinCAT-Dokumentation (http://infosys.beckhoff.com/) nachzulesen.

Es ist zu bedenken, dass TwinCAT als EtherCAT Master beim Hochlauf den vollständigen Klemmennamen prüft, also EL6070-0000 oder EL6070-1234 (als Beispiel). Es muss also im TwinCAT System eine entsprechende ESI vorliegen.

Grundlagen zur Funktion 3:

Firmware Update

Ein Firmware Update ist auf der EL6070 nicht möglich.

Die EtherCAT-Revision kann bei Bedarf aktualisiert werden.

Grundlagen zur Funktion 4:

Gewährleistung

Die in der EL6070 Klemme (allg.: Dongle) verwendete Hardware stellt nach derzeitigem Kenntnisstand eine sehr hohe Hürde für mögliche Angriffe dar.

Allgemein sind kryptographische Systeme möglicherweise nicht gegen alle denkbaren Angriffe fortwährend sicher.

Die Verschlüsselungssicherheit ist daher nicht Bestandteil der Gewährleistung für das Produkt.