EL6070 - Technische Daten
Technische Daten | EL6070 |
|---|---|
Technik | EtherCAT-License-Key-Klemme |
Distributed Clocks | - |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Lokaler Speicher | 1 MByte |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 50 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhter mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |