Control- und Status-Daten
Die Control- und Status-Daten befinden sich in den ersten 16 Bit des Eingangs- und Ausgangsprozessabbildes. Über sie wird die Kommunikation zwischen der Klemme und der Steuerung kontrolliert.
Status-Daten
Bit-Position | Name | Bedeutung | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
0 | Transmit accepted | Die Klemme quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen. | BOOLEAN | |
1 | Receive request | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Klemme der Steuerung mit, dass sich die in "Input length“ angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden. Die Steuerung muss die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des ReceiveAccepted-Bits quittieren. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen. | BOOLEAN | |
2 | Init accepted | 0 | Die Klemme ist wieder für den seriellen Datenaustausch bereit. | BOOLEAN |
1 | Die Initialisierung wurde von der Klemme ausgeführt. | |||
3 | Buffer full | Das Empfangs-FIFO ist voll. Ab diesem Zeitpunkt gehen alle eingehenden Daten verloren! | BOOLEAN | |
4 | Parity error | Es ist ein Parity-Error aufgetreten. | BOOLEAN | |
5 | Framing error | Es ist ein Framing-Error aufgetreten. | BOOLEAN | |
6 | Overrun error | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten. | BOOLEAN | |
7 | - |
|
| |
8...15 | Input length | Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Klemme zur Steuerung bereitstehen. | UINT8 | |
Control-Daten
Bit-Position | Name | Bedeutung | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
0 | Transmit request | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in mit den "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. Die Klemme quittiert die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des Bits "TransmitAccepted". Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen. | BOOLEAN | |
1 | Receive accepted | Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen. | BOOLEAN | |
2 | Init request | 0 | Die Steuerung fordert von der Klemme wieder die Bereitschaft für den seriellen Datenaustausch. | BOOLEAN |
1 | Die Steuerung fordert die Klemme zur Initialisierung auf. Die Sende- und Empfangsfunktionen werden gesperrt, die FIFO-Zeiger werden zurückgesetzt und die Schnittstelle wird mit den Werten des zuständigen Settings-Objektes initialisiert. Die Ausführung der Initialisierung wird von der Klemme mit dem Bit "Init accepted" quittiert. | |||
3 | Send continuous | Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO. | BOOLEAN | |
4...7 | - |
|
| |
8...15 | Output length | Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereitstehen. | UINT8 | |
PDO Zuordnung
Die Klemme stellt für jeden Kanal zwei Ein-/Ausgangsprozessabbilder zur Verfügung. Diese unterscheiden sich lediglich durch die Darstellung der Control/Status-Daten.
Bei der bitweisen Darstellung werden die Daten wie in den obigen Tabellen zur Verfügung gestellt. Bei der wortweisen Darstellung werden die ersten 16 Bit der Prozessdaten in einem Wort zusammengefasst.
Standardmäßig beginnen die Prozessdatenobjekte mit einem Control/Status-Wort. Für die Verwendung der Library "TwinCAT-PLC-Serial-Communication" wird diese PDO-Zuordnung benötigt.
Status Inputs | Control Outputs | Darstellung |
|---|---|---|
0x1A00 | 0x1600 | bitweise Ch.1 |
0x1A01 | 0x1601 | bitweise Ch.2 |
0x1A02 | 0x1602 | bitweise Ch.3 |
0x1A03 | 0x1603 | bitweise Ch.4 |
0x1A04 | 0x1604 | wortweise Ch 1 |
0x1A05 | 0x1605 | wortweise Ch 2 |
0x1A06 | 0x1606 | wortweise Ch 3 |
0x1A07 | 0x1607 | wortweise Ch 4 |