Technische Daten
Technische Daten | EL6002 | EL6022 |
|---|---|---|
Übertragungskanäle | 2, TxD und RxD, vollduplex | 2, TxD und RxD, voll-/halbduplex |
Anschluss | 2 x D-Sub Stecker (DE9), 9 polig | 2 x D-Sub Buchse (DE9), 9 polig |
Übertragungsrate | 300...115200 Baud | |
Datenpuffer | 864 Byte Empfangspuffer, 128 Byte Sendepuffer je Kanal | |
Pegel Schnittstelle | RS232 | RS485/422 |
Leitungslänge | max.15 m | max. 1000 m (Twisted Pair) |
Bereitstellung externe Versorgung | - | 2x typ. 5 V (± 20%), |
Diagnose | Status-LED | |
Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 170 mA | typ. 250 mA |
Potenzialtrennung | 500 V | 500 V |
Bitbreite im Prozessabbild | 1 x 16 Bit Control/Status, Inputs/Outputs: 22 x 8 Bit Nutzdaten | |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |