Einführung

Serielle Schnittstellen-Klemmen (RS232C/RS422/RS485), 1 Kanal
Die seriellen Schnittstellen EL6001 und EL6021 ermöglichen den Anschluss von Geräten mit einer RS232-Schnittstelle bzw. RS422/RS485 Schnittstelle Die EL6001 arbeitet normkonform nach CCITT V.28/DIN 66 259-1.
Das an die EtherCAT-Klemmen EL6001/ EL6021 angeschlossene Gerät kommuniziert über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb bzw. auch wahlweise Halbduplexbetrieb (EL6021) mit bis zu 115,2 kBaud.
Die RS232-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale, was bei der EL6021 zusätzlich durch die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert wird.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver (siehe TwinCAT Supplements - Communication) kann die EL6001/ EL6021 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.