Einführung

Serielle Schnittstellen-Klemme (RS232C/RS422/RS485), 1 Kanal, Line Device
Die serielle Schnittstelle EL6021-0021 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle, die über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät kommunizieren. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Voll- oder Halbduplexbetrieb mit bis zu 115,2 kBaud. Die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
Werden mehrere EL602x in einem Bus miteinander verbunden, kann für Zwischengeräte die EL6021-0021 mit ihren vergrößerten Bias-Widerständen verwendet werden.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver (siehe TwinCAT Supplements – Communication) kann die EL6021-0021 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.