Digitale Eingänge
Die Klemme stellt die digitalen 24 VDC‑Eingänge (A, B, C, Gate/Latch) zur Verfügung. Die Funktion dieser Eingänge ist dem Kapitel „Erläuterungen zu den Parametern“ der jeweiligen Klemmen zu entnehmen.
Die Eingänge sind Typ 1 Eingänge gemäß EN61131-2.
Digitaler Eingang Typ 1, gemäß EN61131-2 | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -3 V … +5 V typ. | 0 mA … 2,6 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | 15 V … 30 V typ. | 5 mA typ. |

Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs-Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|