Technische Daten
Encoder | EL5152 |
|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC |
Sensoreingänge | 2 |
Geberanschluss | A1, B1, A2, B2, 24 V |
Geberbetriebsspannung | 24 V (-15 %/+20 %), (erzeugt aus den 24 VDC Powerkontakten) |
Signalspannung "0" | 0 V … 5 V (EN 61131-2, Typ 1) |
Signalspannung "1" | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1) |
Zähler | 2 x 32/16 Bit binär, umschaltbar |
Grenzfrequenz | Max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Funktion und Kommunikation | EL5152 |
|---|---|
Distributed Clocks | Ja |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | Ja |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften |
|
Versorgung und Potentiale | EL5152 |
|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Versorgungsspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 0,1 A (ohne Geberlaststrom) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EL5152 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5152 |
|---|---|
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Normen und Zulassungen | EL5152 |
|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |