Technische Daten

Encoder

EL5151-0090

Technik

Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC

Sensoreingänge

1

Geberanschluss

A, B, C, Gate/Latch-Eingang, 24 V

Geberbetriebsspannung

24 V (-15 %/+20 %), (erzeugt aus den 24 VDC Powerkontakten)

Signalspannung "0"
(Eingänge A, B, C, Gate/Latch)

0 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1)

Signalspannung "1"
(Eingänge A, B, C, Gate/Latch)

15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1)

Zähler

1 x 32/16 Bit binär, umschaltbar

Grenzfrequenz

Max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz

Quadraturdecoder

4-fach-Auswertung

Funktion und Kommunikation

EL5151-0090

Auflösung Timestamp

1 ns

Genauigkeit Timestamp

100 ns

Distributed Clocks

Ja

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

Ja

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Besondere Eigenschaften

  • Gate- oder Latch-Funktion,
  • Mikroinkremente,
  • Zeitstempelung von Flanken,
  • Periodendauer- und Frequenzmessung,
  • Vor-/Rückwärtszähler,
  • TwinSAFE Single Channel

Versorgung und Potentiale

EL5151-0090

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Versorgungsspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

0,1 A (ohne Geberlaststrom)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Umgebungsbedingungen

EL5151-0090

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL5151-0090

MTBF (+55°C)

> 1.490.000 h

Gewicht

ca. 50 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL5151-0090

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA, CCC, cULus
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc