Technische Daten

Encoder

EL5151-0021

Technik

Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC

Sensoreingänge

1

Geberanschluss

A, B, C, Latch-Eingang, 24 VDC

Geberbetriebsspannung

24 V (-15 %/+20 %), (erzeugt aus den 24 VDC Powerkontakten)

Signalspannung "0"
(Eingänge A, B, C, Gate/Latch)

0 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1)

Signalspannung "1"
(Eingänge A, B, C, Gate/Latch)

15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1)

Zähler

1 x 32 Bit binär

Grenzfrequenz

Max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz

Quadraturdecoder

4-fach-Auswertung

Digitaler Ausgang

EL5151-0021

Anzahl der Ausgänge

1

Nennspannung des Ausgangs

24 VDC (-15 % / +20 %)

Ausgangsstrom

Max. 0,5 A (kurzschlussfest)

Schaltzeiten

TON: 15 µs typ., TOFF: 20 µs typ.

Funktion und Kommunikation

EL5151-0021

Distributed Clocks

Nein

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

Ja

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Besondere Eigenschaften

  • Latch-Funktion,
  • parametrierbarer Ausgang 24 VDC (Compare‑Funktion),
  • Werkstückmessung,
  • Vorwärts-/Rückwärtszähler

Versorgung und Potentiale

EL5151-0021

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Versorgungsspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

0,1 A (ohne Geberlaststrom)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Umgebungsbedingungen

EL5151-0021

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL5151-0021

Gewicht

ca. 50 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Normen und Zulassungen

EL5151-0021

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA,
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).