Übersicht EL515x - Serie
Technische Daten | EL5151 | EL5151-0021 | EL5151-0090 | EL5152 |
|---|---|---|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC | |||
Sensoreingänge | 1 | 2 | ||
Geberanschluss | A, B, C, | A, B, C, | A, B, C, | A1, B1, A2, B2 |
Geberbetriebsspannung | 24 V (-15 %/+20 %), (erzeugt aus den 24 VDC Powerkontakten) | |||
Signalspannung "0" (Eingänge A, B, C, Gate/Latch) | 0 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1) | |||
Signalspannung "1" (Eingänge A, B, C, Gate/Latch) | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1) | |||
Zähler | 1 x 32/16 Bit binär, | 1 x 32 Bit binär | 1 x 32/16 Bit binär, | 2 x 32/16 Bit binär; |
Grenzfrequenz | Max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz | |||
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung | |||
Parametrierbarer Ausgang 24 VDC (Compare-Funktion) | - | 1 | - | - |
Nennspannung des Ausgangs | - | 24 VDC (-15 % / +20 %) | - | - |
Ausgangsstrom | - | Max. 0,5 A | - | - |
Schaltzeiten | - | TON: 15 µs typ., | - | - |
Auflösung Timestamp | 1 ns | - | 1 ns | - |
Genauigkeit Timestamp | 100 ns | - | 100 ns | - |
Distributed Clocks | Ja (ab Firmware 02) | Nein | Ja | Ja |
TwinSAFE Single Channel | Nein | Nein | Ja | Nein |
Funktionen | EL5151 | EL5151-0021 | EL5151-0090 | EL5152 |
|---|---|---|---|---|
Gate- oder Latch-Funktion | Ja | Latch-Funktion | Ja | Nein |
Mikroinkremente | Ja | Nein | Ja | Ja |
Zeitstempelung von Flanken | Ja | Nein | Ja | Nein |
Periodendauer- und | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vor-/Rückwärtszähler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Werkstückmessung | Nein | Ja | Nein | Nein |
Compare-Funktion | Nein | Ja | Nein | Nein |