EL5152 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.7: EL5152 - LEDs und AnschlussbelegungEL5152 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
A1, B1, A2, B2 | grün | blinkend, wenn Impulse an den Eingängen anstehen |
EL5152 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
A1 | 1 | Encoder-Eingang A (Kanal 1) |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
A2 | 4 | Encoder-Eingang A (Kanal 2) |
B1 | 5 | Encoder-Eingang B (Kanal 1) |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
B2 | 8 | Encoder-Eingang B (Kanal 2) |