EL5151-00x0 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.29: EL5151, EL5151-0090 - LEDs und AnschlussbelegungEL5151, EL5151-0090 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
A, B, C | grün | blinkend, wenn Impulse an den Eingängen anstehen |
Gate, Latch | grün | leuchtet, wenn ein Signal am Gate/Latch Eingang ansteht |
EL5151, EL5151-0090 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
A | 1 | Encoder-Eingang A |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
C | 4 | Encoder-Eingang C |
B | 5 | Encoder-Eingang B |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
Gate/Latch 24 V | 8 | Gate/Latch‑Eingang |