NC - Konfiguration
![]() | Installation der neuesten XML-Device-Description Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende aktuellste XML-Device-Description in TwinCAT installiert haben. Diese kann im Download-Bereich auf der Beckhoff Website heruntergeladen und entsprechend der Installationsanweisungen installiert werden. |
Nachfolgend wird die Achsen-Konfiguration und Verknüpfung im TwinCAT System Manager (Config mode) am Beispiel der EL5151 beschrieben. Gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Die Klemme muss bereits unter E/A-Geräte manuell eingefügt oder vom System eingescannt worden sein (siehe Kapitel „Konfigurationserstellung in TwinCAT“).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf NC-Konfigurationen -> Task anfügen.
- Wählen Sie einen Namen für die Task und bestätigen Sie mit OK.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Achsen - >Achse anfügen.
- Wählen Sie einen Namen und Typ der Achse und bestätigen Sie mit OK.
- Nach der Anwahl des Karteireiters NC-Encoder wählen Sie im Pulldown-Menü Typ den Encoder an KL5101/Kl5111/IP5109/EL5101.
- Klicken Sie den Button Verknüpft mit..., wählen Sie die Klemme EL5151 und bestätigen Sie mit OK.
- Die entsprechenden Eingänge der EL5151 sind nun mit der NC-Task verknüpft.
Abb.167: NC-Konfiguration, Task anfügen
Abb.168: Task benennen und bestätigen
Abb.169: Achse einfügen
Abb.170: Achse benennen und Typ auswählen
Abb.171: Auswahl des Encoders
Abb.172: Encoder-Klemme auswählen und bestätigen
Abb.173: Verknüpfte Eingänge der EL5151 mit der NC-Task