EL5131 - LEDs
Nr. | Name | Farbe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
1 | A1 | grün, rot | grün: jeweils TRUE Pegel anzeigend rot: Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.
| |
2 | B1 | |||
3 | C1 | |||
4 | Status Input | rot | Störmelde-Eingang vom Drehgeber. Eingang ist intern über ein PullUp Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. | |
an | Ausgang am Encoder aktiv, es liegt eine Störmeldung am Encoder an | |||
aus | Ausgang am Encoder nicht aktiv, es liegt keine Störmeldung an | |||
5 | Power Enc. | grün | Betriebsspannungsanzeige für Spannungsversorgung Inkremental‑Encoder | |
7 | Latch | grün | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch‑Eingang anliegt | |
8 | Digital output 1 | grün | leuchtet, wenn Ausgang 1 gesetzt ist (+24 VDC) | |
9 | Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | |||
10 | Diag | rot | Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT | |
15 | Gate/Latch | grün | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch‑Eingang anliegt | |
16 | Digital output 2 | grün | leuchtet, wenn Ausgang 2 gesetzt ist (+24 VDC) | |