Kurzschluss-/Überlast Diagnose der Ausgänge

Jeder Ausgang verfügt über eine eigne Kurzschluss-/Überlast-Diagnose.

Einstellung der Reaktionszeit je Ausgang

Index (hex)

Name

Wert

Bezeichnung

Reaktionszeit*

8001:22

8001:23

Diagnosis output

Diagnosis output 2

0dez

Disable

Fehlererkennung deaktiviert

1dez

Fast

10 ms

2dez

Standard (default)

500 ms

3dez

Slow

1 s

*Die Reaktionszeit gilt für die LED-Anzeige, die „Diag Messages“ werden unabhängig von der Einstellung max. sekündlich abgesetzt.

Liegt ein Kurzschluss/Überlast des Ausgangs vor, so wird dies wie folgt angezeigt:

Fehlerdiagnose bei Kurzschluss/Überlast des Ausgangs

Anzeige

LED:
Digital output
Digital output 2

  • Liegt ein Fehler mindestens die in 0x8001:22/23 „Diagnosis output“/“Diagnosis output 2“ eingestellte Zeit an, wird die Fehlererkennung über die LED angezeigt.
  • Wird kein Fehler mehr erkannt, erlischt die LED nach einer Ausschaltverzögerung von 1 s.

0xA000:08 “Error output“

0xA000:09 “Error output 2“

TRUE

DiagMassage, Typ „Error“, Text-ID 0x8318

Fehler Ausgang (Kanal %d, Ausgang %d)