Push-Pull-Betrieb
Die Ausgangsschaltung ist auf schnelle Signalausgabe auch bei höheren Strömen optimiert. Dazu verfügt jeder Ausgang über eine Push-Pull-Endstufe, die aktiv nach 24 V und 0 V schaltet. Dabei zieht die Pull-Stufe den Ausgang auf 1,2 V runter.
Wird explizit ein 0 V-Pegel benötigt, so ist dies über eine externe Last zu realisieren.
Die Push- und Pull-Stufe ist überstrom- und kurzschlussgesichert. Die Flankensteilheit des Ausgangs liegt bei 1 µs/24 V (typ.). Die folgende Tabelle zeigt die Kenndaten des Ausgangs:
Technische Daten | Push-Betrieb | Pull-Betrieb |
|---|---|---|
Schaltzeiten | TON: 3 µs typ. | TOFF: 4 µs typ. |
Ausgangsstrom je Kanal | 0,5 A | 0,15 A |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Je nach Strombedarf der angeschlossenen Aktoren ist die Stromversorgung der Klemme entsprechend zu dimensionieren - Power-Zuleitungen, Netzteil und Aktorleitungen sind entsprechend großzügig bzw. kurz zu wählen.
Hinweis | |
Schaltverhalten des Ausgangs beim Schalten Anhand einer SPS Variablen Wird der Ausgang über eine SPS-Variable geschaltet, so sind neben den TON/TOFF auch die Verzögerungen durch die SPS-Zykluszeit zu berücksichtigen. |