Zählrichtungsumkehr (Reversion of rotation)

Um die Zählrichtung an die Anwendung anzupassen, kann diese Logik durch das Setzten des Bits in Index 0x8000:0E „Reversion of rotation“ invertiert werden.

Zählrichtungsumkehr (Reversion of rotation) 1:Abb.158: Zählrichtungsumkehr (Index 0x8000:0E „Reversion of rotation“) bei einem Encoder

Das Setzen des Bits in Index 0x8000:0E „Reversion of rotation“ invertiert auch hier die Logik der Zählrichtung. Eine Übersicht der resultierenden Zählrichtung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Über das Prozessdatum 0x6000:0A „Status of input B“ wird der aktuelle Pegel am Eingang B angezeigt.

Zählrichtungsumkehr (Reversion of rotation) 2:Abb.159: Zählrichtungsumkehr (Index 0x8000:0E „Reversion of rotation“) bei einem Zähler/Impulsgeber

0x8001:1D
“Counter mode”

Pegel am Eingang Spur B

0x80n0:0E
„Reversion of rotation”

Resultierende
Zählrichtung

1: Counter RS422
(diff. input)

Eingang offen / LOW Pegel

FALSE

Positiv

TRUE

Negativ

RS422 Signalpegel

FALSE

Negativ

TRUE

Positiv

3: Counter TTL
(Single-Ended)

Eingang offen / LOW Pegel, Spannungspegel < 0,8 V

FALSE

Positiv

TRUE

Negativ

TTL Spannungspegel
2.0 V bis 6,0 V,
mit min. 2,1 mA Strom

FALSE

Negativ

TRUE

Positiv

5: Counter open collector

Eingang offen / LOW Pegel, Spannungspegel < 0,8 V

FALSE

Positiv

TRUE

Negativ

Open Collector Spannungspegel
2.0 V bis 6,0 V,
mit min. 2,1 mA Strom

FALSE

Negativ

TRUE

Positiv

Zählrichtungsumkehr (Reversion of rotation) 3:

Status LED Eingang B als Counter RS422 (diff. Input)

Ist im Counter mode „RS422 (diff. Input)“ der Eingang der Spur B offen, so wird ein Drahtbruch detektiert und die Status LED des Eingangs B leuchtet rot. Die Fehlererkennung und Meldung über die LED kann über Index 0x8000:0C „Error detection B“ ausgeschaltet werden.