Schaltcharakteristik einstellen

Die Schaltcharakteristik der Ausgänge wird über die Betriebsart festgelegt, dabei stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

Index 0x8001:1E „Output 1 function characteristic” /
Index 0x8001:1F „Output 2 function characteristic”

Wert

Bedeutung

0: TRUE = Push, FALSE = Pull

Ausgang 1 / Ausgang 2 wird über eine Push-Pull-Endstufe aktiv nach 24 V und 0 V geschaltet.

1: TRUE = Push, FALSE = Tristate

Ausgang 1 / Ausgang 2 wird aktiv nach 24 V und hochohmig geschaltet.

Schaltcharakteristik einstellen 1:

Schaltcharakteristik einstellen über 0x8001:1E / 0x8001:1F

Hinweis

Schaltcharakteristik einstellen 2:

Hinweise zum Schaltverhalten beachten

Beachten Sie auch die Beschreibungen und Hinweise zum Schaltverhalten im Kapitel „Ausgänge“