Zählerstand Reset über Gate/Latch-Kombi-Eingang
Ein wiederkehrendes Rücksetzen des Zählerstandes (Index 0x60n0:11 „Counter value“) auf „0“ kann erfolgen durch:
- Eingang Gate/ Latch-Kombi: eine Flanke (positiv/negativ) am Latch extern-Eingang („Enable extern reset“)
Die Einstellungen werden in den Konfigurationsdaten vorgenommen, dadurch ist eine erneute Aktivierung, nach Ausführung des Resets, nicht notwendig.
Zählerstand reset über den Eingang Gate/Latch-Kombi (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den externen Gate/Latch-Kombi-Eingang auf null gesetzt werden.
- Vorgabe des Reset-Wertes über Index 0x80n1:1B "Reset counter value", (Default: 0)
- Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie das Bit im Index 0x80n0:02 "Enable extern reset".
- Legen Sie über Index 0x80n0:10 "Extern reset polarity" fest, bei welcher Flanke der Gate/Latch-Kombi-Eingang aktiv ist.
- 0: "Fall" - mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
- 1: "Rise" - mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.
![]() | Aktivierung von Gate- und Latch-Funktionen über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang Bei Aktivierung der Gate-Funktion und einer Latch-Funktion über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang wird immer die Latch-Funktion zuerst ausgeführt und anschließend der Zählerstand über die Gate-Funktion gesperrt. Beispiel: Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ =1 mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 1 (Reset bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang) Bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang wird der zunächst der aktuelle Zählerwert auf null gesetzt (reset). Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 0 (Reset bei negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang). |