EL5122 - LEDs

EL5122 - LEDs 1:Abb.32: EL5122 - LEDs

Nr.

Name

Farbe

Beschreibung

1

A1

grün

jeweils TRUE Pegel anzeigend

2

B1

3

A2

4

B2

5

PowerEnc.

grün

Betriebsspannungsanzeige für Spannungsversorgung Inkremental-Encoder

7

Gate/Latch 1

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch-Eingang anliegt

9

Run

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.

Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

10

Diag

rot

Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT

15

Gate/Latch 2

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch-Eingang anliegt